ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】・対応機種:LBP-7100C/7110C・MF628Cw・MF8280Cw/MF8230...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | インク色 | 対応機種 | 種別 | 印字枚数(1本あたり) | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRG-331YEL | カラー | イエロー | LBP-7100C/7110C・MF628Cw・MF8280Cw/MF8230Cn | 純正 | 1500枚 | 1本 | 4960999904689 |
【商品仕様】
・対応機種:LBP-7100C/7110C・MF628Cw・MF8280Cw/MF8230Cn
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):1500枚
・入数:1本
・インク色:イエロー
・JANなど:4960999904689
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):12,526円

エーワン
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 150面
0通常価格(税別):1,160円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円