17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デラックス透明ポケット 規格:A3判タテ型 穴数:2,4穴 外寸:縦425×横330mm 105D

デラックス透明ポケット 規格:A3判タテ型 穴数:2,4穴 外寸:縦425×横330mm

通常単価(税別)
1,550
税込単価
1,705
通常出荷日:6日目

【特長】A2判〜A4判までラインアップ。大型図面やイラスト、ポスターなどを、折り目をつけずに保管できま...

詳細を確認

型番:

105D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ本体色規格穴数外寸ポケット厚入数JAN
105Dその他イエローA3判タテ型2,4穴縦425×横330mm0.09mm10枚4971660196302

105Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
イエロー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
105D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
A2判〜A4判までラインアップ。
大型図面やイラスト、ポスターなどを、折り目をつけずに保管できます。

【商品仕様】
・規格:A3判タテ型
・穴数:2,4穴
・外寸:縦425×横330mm
・ポケット厚:0.09mm
・2穴兼用
・中紙付
・入数:10枚
・本体色:クリーム
・JANなど:4971660196302

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デラックス透明ポケット 規格:A3判タテ型 穴数:2,4穴 外寸:縦425×横330mmの型番105Dのページです。 型番105Dに関する仕様情報を記載しております。
デラックス透明ポケット 規格:A3判タテ型 穴数:2,4穴 外寸:縦425×横330mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デラックス透明ポケット 規格:A3判タテ型 穴数:2,4穴 外寸:縦425×横330mm
クリアーファイルカラーベース(S型) 黒 20ポケット
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
リクエスト・クリヤーブック A4判タテ型(25ポケット)・30穴 白
メーカーキングジムキングジムキングジムセキセイセキセイLIHIT LAB
通常価格1,5502,6211,8685675671,708
通常出荷日6日目6日目6日目5日目1日目1日目
商品タイプその他クリアファイルクリアファイルリングファイルリングファイルクリアファイル
本体色イエローブラックブルーブルーグレーホワイト

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト