17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デコレパンチ ベージュ DP-35-V

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デコレパンチ ベージュ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DP-35-V

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
エレガントなカラーバリエーション。

【商品仕様】
・穿孔能力:約10枚
・外寸:幅118×奥62×高51mm
・重量:155g
・穴数:2穴
・穴奥行:11mm
・穴径:5.5mm
・穴間隔:80mm
・ゲージガイド対応サイズ:B6短辺〜A4長辺(4穴),LTR長辺
・材質:ABS,PP,SPCC
・ゲージ,ハンドルロック付
・入数:1台
・本体色:ベージュ
・JANなど:4971760141813

ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/㎡)をパンチした場合の枚数です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
用紙ガイド付き
穴あけ枚数(枚)
21枚~35枚
本体色
ベージュ
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト