17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

通常単価(税別)
15,050
税込単価
16,555
通常出荷日:1日目

【特長】光るカットラインで正確・安全にカット。カットラインが光でわかるので、軌道が見やすく、正確で安全...

詳細を確認

ご注意

  • 裁断能力は上質コピー用紙(64g/㎡)を裁断した場合の枚数です。

型番:

DC-210N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC-210Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクカッター
最大対応用紙サイズ
A4
裁断枚数
21枚~50枚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-210N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,050
( 16,555 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
光るカットラインで正確・安全にカット。
カットラインが光でわかるので、軌道が見やすく、正確で安全なカットを実現。

【商品仕様】
・規格:A4判
・裁断幅:310mm
・外寸:幅360×奥490×高80mm
・重量:2.6kg
・裁断枚数:丸刃40枚(目安2往復),ミシン目刃3枚
・刃(丸刃,ミシン目刃),替刃用空ケース,カッターマット2本(1本装着)付
・替刃:K-18,K-28,K-29
・カッターマット:M-210
・入数:1台
・JANなど:4971760952259

ご注意

  • 裁断能力は上質コピー用紙(64g/㎡)を裁断した場合の枚数です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mmの型番DC-210Nのページです。 型番DC-210Nに関する仕様情報を記載しております。
ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
裁断
4
満足度:4.0
用紙の裁断に使っています。 光るカットラインで見やすく、正確にカットが出きる点が良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm
ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K
ディスクカッター DC-230N
かんたん替刃交換断裁機
裁断機 ディスクカッター・スリム
ペーパー裁断機
メーカーカール事務器カール事務器カール事務器プラスカール事務器オープン工業
通常価格15,05020,89919,45865,64517,45317,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプディスクカッターディスクカッターディスクカッター裁断機ディスクカッター裁断機
最大対応用紙サイズA4A3A3A4A4-
裁断枚数21枚~50枚21枚~50枚21枚~50枚51枚以上-11枚~20枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト