17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンプレート フローチャート

通常単価(税別)
864
税込単価
950
通常出荷日:9日目

【特長】・豊富なバリエーションをご用意【商品仕様】・サイズ:縦106×横230×厚1mm・規格:OAテ...

詳細を確認

型番:

CR-TN751
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-TN751の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-TN751
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
864
( 950 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションをご用意
【商品仕様】
・サイズ:縦106×横230×厚1mm
・規格:OAテンプレート(フローチャート)
・材質:耐衝撃性アクリル
・JISX0121に準拠
・入数:1枚
・JANコード:4953349071711

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンプレート フローチャートの型番CR-TN751のページです。 型番CR-TN751に関する仕様情報を記載しております。
テンプレート フローチャートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンプレート フローチャート
テンプレート アール定規セット
カラー直線定規 30cm イエロー
コムカーブCV10 アイボリー
ピックアップスケール60cm
図面架 CR-ZM11-SL
メーカークラウンクラウン共栄プラスチック岡本製図器械岡本製図器械クラウン
通常価格8645,84622815,2382,54039,238
通常出荷日9日目9日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプ製図道具製図道具直線定規製図道具直線定規製図道具

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト