17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

CR-TN400S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-TN400Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-TN400S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,246
( 5,771 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
豊富なバリエーションをご用意。

【商品仕様】
・規格:アール定規5枚組
・サイズ:縦170×横250×厚1mm
・材質:耐衝撃性アクリル
・入数:1セット
・JANなど:4953349071292

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンプレート アール定規セットの型番CR-TN400Sのページです。 型番CR-TN400Sに関する仕様情報を記載しております。
テンプレート アール定規セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンプレート アール定規セット
テンプレート フローチャート
三角定規 アクリル製
カラー直線定規 30cm イエロー
A2判平行定規 MP-400FLII
コムカーブCV10 アイボリー
メーカークラウンクラウンシンワ測定共栄プラスチックマックス(文具)岡本製図器械
通常価格5,2468641,06022858,28714,601
通常出荷日9日目9日目1日目5日目5日目1日目
商品タイプ製図道具製図道具三角定規直線定規製図道具製図道具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト