ファクトリーサプライ用品技術窓口
サンビー
テクノタッチ回転印 2号8連
サンビー
通常価格(税別):3618円~
通常出荷日:1日目
シヤチハタ
科目印 72本セットN
シヤチハタ
通常価格(税別):16812円~
通常出荷日:1日目
ツボサン
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】
通常価格(税別):8208円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):12607円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】
通常価格(税別):5540円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
トラスコ中山
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
トラスコ中山
通常価格(税別):751円~
通常出荷日:1日目 ~
ソニック
キーホルダー名札 小
ソニック
通常価格(税別):677円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):1658円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】・規格:特大号・8連・入数:1個・JANなど:4962422112104
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 規格 | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|
| TK-B08 | 回転ゴム印 | 特大号・8連 | 1個 | 4962422112104 |

サンビー
テクノタッチ回転印 初号8連

トラスコ中山
ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
スタンプインキ 大 黒
0通常価格(税別):1,629円

サンビー
テクノタッチ回転印 特大号6連
0通常価格(税別):10,724円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~