17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

テープカッター スリム

通常単価(税別)
398
税込単価
438
通常出荷日:1日目

【特長】スリムな設計ながら、重さ1kgの安定感。【商品仕様】・外寸:幅64×奥194×高102mm・重...

詳細を確認
  • テープは別売です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

JANコード

本体色詳細

最小発注数量
青系
4970116032751
ブルー
1個
赤系
4970116032768
ピンク
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
398
( 438 )
1日目
398
( 438 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スリムな設計ながら、重さ1kgの安定感。

【商品仕様】
・外寸:幅64×奥194×高102mm
・重量:1kg
・巻芯径:76/25mm両用
・テープ収容幅:最大24mm
・材質:本体=PP,テープホルダー=PS
・入数:1個

ご注意

  • テープは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープカッター スリムのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
梱包時に使用
5
満足度:5.0
結構使用する頻度が高い為、すごく助かっています。また、安いっていうのも助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープカッター スリム
電子テープカッター
テープカッター用プーリー
ELM テープカッター
TRUSCO テープカッター 大型
TRUSCO テープカッター クランプタイプ
メーカーソニックELMオープン工業ELMトラスコ中山トラスコ中山
通常価格39848,510 -2995,2505,8152,875
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト