17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テープのり ピット リトライCN アクア PN-CRNC40

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テープのり ピット リトライCN アクア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PN-CRNC40

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
1分間貼り直しOK!貼り間違いをラクに解消。

【商品仕様】
・テープ寸法:幅8.4mm×長8m
・外寸:縦75×横28×厚20mm
・材質:再生PS
・入数:1個
・本体色:アクア
・JANなど:4901991654646

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
テープ
詰め替え
本体

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト