ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンストア統一伝票(手書用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,213
税込単価
21,134

【商品仕様】・複写枚数:5枚・入数:1箱1000組・サイズ:縦127×横266...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 「伝票番号」欄に7桁の通しナンバーが入ります(ナンバーはお選びいただけません)。

型番:

BP1704
解除
    数量:

    BP1704の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    伝票
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BP1704
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,213
    ( 21,134 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・複写枚数:5枚
    ・入数:1箱1000組
    ・サイズ:縦127×横266.7mm(ミシン目切り離し時127×256.5mm)
    ・行数:6行
    ・穴間隔:80mm
    ・入数:1箱
    ・JANなど:4902668553651

    ご注意

    • 「伝票番号」欄に7桁の通しナンバーが入ります(ナンバーはお選びいただけません)。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    チェーンストア統一伝票(手書用)の型番BP1704のページです。 型番BP1704に関する仕様情報を記載しております。
    チェーンストア統一伝票(手書用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チェーンストア統一伝票(手書用)
    ヒサゴ チェーンストア統一伝票
    チェーンストア統一伝票(Ⅰ型)
    チェーンストア統一伝票(Ⅱ型)
    ヒサゴ 百貨店統一伝票
    ヒサゴ 菓子統一伝票 6P
    メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
    通常価格19,21315,691 -16,27616,27622,830 -31,149
    通常出荷日1日目7日目1日目1日目7日目7日目
    商品タイプ伝票伝票伝票伝票伝票伝票

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました