17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルスライドホルダ- A1

通常単価(税別)
1,473
税込単価
1,620
通常出荷日:9日目

【特長】仕分けに便利なインデックスラベル付き。【商品仕様】・規格:A1判・外寸:縦900×横625×厚...

詳細を確認

    型番:

    WCL-A1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WCL-A1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WCL-A1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,473
    ( 1,620 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    仕分けに便利なインデックスラベル付き。

    【商品仕様】
    ・規格:A1判
    ・外寸:縦900×横625×厚0.2mm
    ・材質:PE
    ・インデックスラベル(縦40×横70mm)1枚付
    ・入数:1枚
    ・JANなど:4968376326604

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダブルスライドホルダ- A1の型番WCL-A1のページです。 型番WCL-A1に関する仕様情報を記載しております。
    ダブルスライドホルダ- A1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダブルスライドホルダ- A1
    タテヨコケースA1
    タテヨコケースA3
    色画用紙 ニューカラー 8切 こいもも
    メーカーミワックス共栄プラスチック共栄プラスチック文運堂
    通常価格1,4731,9611,1071,600
    通常出荷日9日目9日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト