ファクトリーサプライ用品技術窓口
クラウン
硬質カードケース B2
クラウン
通常価格(税別):1726円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm
通常価格(税別):1840円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):10830円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18955円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目

| 型番 | 規格 | 外寸 | 内寸 | 穴数 | 材質 | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY-A3-W | A3判 | 縦340×横470×厚0.4mm | 縦310×横430mm | タテ,ヨコ各4穴 | 軟質ビニール | 1枚 | 4963346126086 |
【特長】
タテ・ヨコ吊るせて、丸めて持ち運びも。
タテとヨコそれぞれに掲示用の穴付き。
L字型に大きく開くファスナー式で、簡単に出し入れできます。
【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:縦340×横470×厚0.4mm
・内寸:縦310×横430mm
・穴数:タテ,ヨコ各4穴
・材質:軟質ビニール
・入数:1枚
・JANなど:4963346126086

共栄プラスチック
タテヨコケースA1
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

キングジム
カバー付きカラーインデックス
0通常価格(税別):2,310円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

トラスコ中山
カードリング(樹脂製)
0通常価格(税別):490円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円