ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

タックケース ハードタイプ 5枚入 90×35【5個入り】

タックケース ハードタイプ 5枚入 90×35 CR-TACB2-T
通常単価(税別)
731
税込単価
804
通常出荷日:4日目

【特長】スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

CR-TACB2-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

CR-TACB2-Tの仕様・寸法情報

内容量
5枚入
-
-

商品情報

製品仕様

型番外寸中紙サイズ材質入数本体色JAN
CR-TACB2-T縦35×横90mm縦30×横87mm硬質塩ビ5枚クリア4953349153288

型番リスト

表示件数
型番
CR-TACB2-T

内容量

最小発注数量
5枚入
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
731
( 804 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。
中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。

【商品仕様】
・外寸:縦35×横90mm
・中紙サイズ:縦30×横87mm
・材質:硬質塩ビ
・(裏面)接着テープ付
・入数:5枚
・本体色:クリア
・JANなど:4953349153288

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タックケース ハードタイプ 5枚入 90×35の型番CR-TACB2-Tのページです。 型番CR-TACB2-Tに関する仕様情報を記載しております。
タックケース ハードタイプ 5枚入 90×35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タックケース ハードタイプ 5枚入 90×35
タックケース ハードタイプ 5枚入 95×60
タックケース ソフトタイプ 10枚入 94×35
タックケース ハードタイプ 10枚入 58×28
タックケース ソフトタイプ 5枚入 144×43
タックケース ソフトタイプ 10枚入 93×29
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格731944771800570771
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目5日目
内容量5枚入5枚入10枚入10枚入5枚入10枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト