ファクトリーサプライ用品技術窓口
クラウン
タックケース ソフトタイプ 10枚入 93×29【10個入り】
通常価格(税別):771円~
通常出荷日:5日目
エスコ
170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)
通常価格(税別):5090円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
テプラPROテープ エコパックカラーラベル【5個入り】
通常価格(税別):5950円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】
通常価格(税別):5518円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~
キングジム
テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白【5個入り】
通常価格(税別):7950円~
通常出荷日:9日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):10830円~
通常出荷日:在庫品1日目

| 型番 | 外寸 | 中紙サイズ | 材質 | 入数 | 本体色 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-TACN3-T | 縦16×横71mm | 縦11×横65mm | オレフィン系樹脂 | 10枚 | クリア | 4953349153387 |
【特長】
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。
中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
【商品仕様】
・外寸:縦16×横71mm
・中紙サイズ:縦11×横65mm
・材質:オレフィン系樹脂
・(裏面)接着テープ付
・入数:10枚
・本体色:クリア
・JANなど:4953349153387
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~

ソニック
キーホルダー名札 小
5通常価格(税別):677円

エスコ
29x58mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,289円

LIHIT LAB
マグネットポケット ペンスタンド
0通常価格(税別):1,161円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

シルキー
非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) NBN
0通常価格(税別):3,060円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円