17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タックケース【10個入り】

通常単価(税別)
616
税込単価
678
通常出荷日:9日目

【特長】スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    CR-TACP5-T
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    CR-TACP5-Tの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-TACP5-T
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    616
    ( 678 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。
    中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。

    【商品仕様】
    ・外寸:縦19×横74mm
    ・中紙サイズ:縦13×横68mm
    ・材質:オレフィン系樹脂
    ・(裏面)接着テープ付
    ・入数:10枚
    ・本体色:クリア
    ・JANなど:4953349153356

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タックケースの型番CR-TACP5-Tのページです。 型番CR-TACP5-Tに関する仕様情報を記載しております。
    タックケースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タックケース
    タックケース ソフトタイプ 10枚入 93×29
    タックケース ソフトタイプ 10枚入 77×29
    タックケース ソフトタイプ 10枚入 94×35
    タックケース ハードタイプ 10枚入 58×28
    タックケース ソフトタイプ 10枚入 71×16
    メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
    通常価格616771658771800688
    通常出荷日9日目5日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    名札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト