17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトダブルケース A4

通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:1日目

【特長】・書類を見開きで保管・確認が可能【商品仕様】・規格:A4判・内寸:縦215×横305mm×2面...

詳細を確認

型番:

CSW-A4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番材質厚み規格(内径)
CSW-A4軟質塩ビ製0.4mm215×305mm×2面

CSW-A4の仕様・寸法情報

商品タイプ
カードケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSW-A4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類を見開きで保管・確認が可能
【商品仕様】
・規格:A4判
・内寸:縦215×横305mm×2面
・外寸:縦446×横305mm
・厚:0.4mm
・材質:軟質塩ビ製
・入数:1枚
・JANコード:4976049003226

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトダブルケース A4の型番CSW-A4のページです。 型番CSW-A4に関する仕様情報を記載しております。
ソフトダブルケース A4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトダブルケース A4
マグネットソフトケース A4
サクラクレパス ノータム メールバックA4
sedia セマック 薄型ドキュメントホルダー A4 ライトグリーン
不織布バッグ アドバッグ75 持ち手付・A4
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm
メーカー西敬クラウンサクラクレパスセキセイエーワンクラウン
通常価格3001,0451,835 -5011,5101,840
通常出荷日1日目3日目6日目〜4日目1日目1日目
商品タイプカードケースカードケースバック類バック類バック類カードケース
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト