ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スライドケースR-75

スライドケースR-75 40-3275
通常単価(税別)
2,674
税込単価
2,941
通常出荷日:1日目

【特長】伸縮自在の図面筒。強度、耐久性に優れ、落としても割れにくい硬質PP製です。フタとスライドケース...

詳細を確認

型番:

40-3275
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

40-3275の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ規格外寸材質入数JAN
40-3275製図道具A3~B1判対応径75×長455~750mm硬質PP1本4518679432757

型番リスト

表示件数
型番
40-3275
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,674
( 2,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
伸縮自在の図面筒。
強度、耐久性に優れ、落としても割れにくい硬質PP製です。
フタとスライドケースには、外れないようにロック機構が付いています。

【商品仕様】
・規格:A3〜B1判対応
・外寸:径75×長455〜750mm
・材質:硬質PP
・入数:1本
・JANなど:4518679432757

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドケースR-75の型番40-3275のページです。 型番40-3275に関する仕様情報を記載しております。
スライドケースR-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドケースR-75
伸縮図面ケース(A 7段式)
角筒 規格:A1判用 外寸:幅90×長630mm
A2判平行定規 MP-400FLII
コムカーブCV10 アイボリー
ピックアップスケール60cm
メーカー岡本製図器械シンワ測定静岡コピーセンターマックス(文具)岡本製図器械岡本製図器械
通常価格2,6743,7771,33358,28714,6012,540
通常出荷日1日目2日目3日目5日目1日目1日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具直線定規
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト