17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライディングレールホルダー10枚入り イエロー PSR-A4S-Y10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライディングレールホルダー10枚入り イエロー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PSR-A4S-Y10

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
プレゼン用に、書類や図面の保存にかんたん製本。
A4用紙を20枚まで綴じられるタイプ。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横220mm
・背幅:6mm
・表紙厚:0.2mm
・適正収容:約20枚
・材質:本体=PP,レール=PS
・入数:10冊
・本体色:イエロー
・JANなど:4996297450016

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップファイル
本体色
イエロー
内容量
10枚入
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト