ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スマイルパッカー角2 グリーン

スマイルパッカー角2 グリーン ホ115
通常単価(税別)
243
税込単価
267
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・規格:角2/A4判用・サイズ:縦337×横255×マチ35mm・紙厚:186g/㎡・入数...

詳細を確認

型番:

ホ115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ホ115の仕様・寸法情報

商品タイプ
留め具付き封筒
グリーン

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ規格サイズ紙厚入数JAN
ホ115留め具付き封筒グリーン角2/A4判用縦337×横255×マチ35mm186g/m21枚4971655511158

型番リスト

表示件数
型番
ホ115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243
( 267 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:角2/A4判用
・サイズ:縦337×横255×マチ35mm
・紙厚:186g/㎡
・入数:1枚
・本体色:グリーン
・JANなど:4971655511158

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スマイルパッカー角2 グリーンの型番ホ115のページです。 型番ホ115に関する仕様情報を記載しております。
スマイルパッカー角2 グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマイルパッカー角2 グリーン
A3 クラフトビニールパッカー
マド付封筒 80g 長3 グレー 100枚入
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入
角2マチヒモ付カーデックス177kg 黄
メーカー菅公工業菅公工業寿堂紙製品工業クラウン寿堂紙製品工業高春堂
通常価格2431,1091,8607,1859,939263
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ留め具付き封筒留め具付き封筒封筒封筒封筒留め具付き封筒
グリーンブラウングレー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト