ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スプリングノート ケンブリッジ

スプリングノート ケンブリッジ P903
通常単価(税別)
665
税込単価
732
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・外寸:縦285×横228mm・中紙枚数:62枚・罫種類:普通罫(7mm罫×33行)通し罫...

詳細を確認

型番:

P903
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P903の仕様・寸法情報

商品タイプ
リング綴じ
サイズ
その他

商品情報

製品仕様

型番商品タイプサイズ外寸中紙枚数罫種類入数JAN
P903リング綴じその他縦285×横228mm62枚普通罫(7mm罫×33行)通し罫1冊4901470015029

型番リスト

表示件数
型番
P903
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
665
( 732 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦285×横228mm
・中紙枚数:62枚
・罫種類:普通罫(7mm罫×33行)通し罫
・入数:1冊
・JANなど:4901470015029

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプリングノート ケンブリッジの型番P903のページです。 型番P903に関する仕様情報を記載しております。
スプリングノート ケンブリッジのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
記録用
3
満足度:3.0
メモや記録用に使いました。 比較的紙質がしっかりしています。 書きやすいと思います。
0人が参考にしています。
メモ書き用に 
5
満足度:5.0
工場内現場において、大事なことをメモする時に使用しましたが問題ありません。 サイズも大きくページもめくりやすく良いです。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングノート ケンブリッジ
ニーモシネ ノートパッド A5 特殊5mm方眼罫
リングバインダー A4判(30穴) グリーン RB-A4W-GN
システム手帳 ダヴィンチ(聖書サイズ) DB3006シリーズ
サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)
RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)
メーカーキョクトウ・アソシエイツマルマンビュ-トンジャパンREIMEIRITRRITR
通常価格66563959511,0005,16010,591 -
通常出荷日1日目3日目3日目11日目1日目1日目
商品タイプリング綴じレポートタイプリング綴じリング綴じ--
サイズその他A5A4その他--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト