17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスVクリップ 中

通常単価(税別)
481
税込単価
529
通常出荷日:9日目

【特長】サビ、変色や腐食に強く、屋外での使用に最適です。バネ・心棒ともに100%ステンレス製なので、厨...

詳細を確認

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

STM-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STM-250の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
STM-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
481
( 529 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
サビ、変色や腐食に強く、屋外での使用に最適です。
バネ・心棒ともに100%ステンレス製なので、厨房や工場、屋外などで活躍します。

【商品仕様】
・クリップ幅:36mm
・綴じ枚数:約70枚
・耐荷重:約0.7kg
・入数:1個
・JANなど:4976512000707

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスVクリップ 中の型番STM-250のページです。 型番STM-250に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスVクリップ 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスVクリップ 中
マグネットクリップ メモクリップ掲示番
イージーケース(ハードマグネットタイプ)
カラーマグタッチ 丸型 50mm 5個入 緑
マグネシート
マグネカードケース
メーカーベロスオート日本緑十字社クラウン日本緑十字社日本緑十字社
通常価格4815693,045 -6665,768 -337 -
通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目4日目〜1日目〜
商品タイプその他マグホルダーマグホルダーカラーマグネットロールタイプマグホルダー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト