ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

スクールマグタッチ 30mm 赤 10個入【10個入り】

スクールマグタッチ 30mm 赤 10個入 CR-MG301S-R
通常単価(税別)
1,976
税込単価
2,174
通常出荷日:3日目

【特長】表も裏も使える“強力磁力""。磁石を丸ごとカラーコーティングしました。【商品仕様】・外寸:径3...

詳細を確認

型番:

CR-MG301S-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CR-MG301S-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーマグネット
レッド
内容量
10個入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-MG301S-R

内容量

最小発注数量
10個入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976
( 2,174 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
表も裏も使える“強力磁力""。
磁石を丸ごとカラーコーティングしました。

【商品仕様】
・外寸:径30×厚7mm
・入数:10個
・本体色:赤
・JANなど:4953349059856

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクールマグタッチ 30mm 赤 10個入の型番CR-MG301S-Rのページです。 型番CR-MG301S-Rに関する仕様情報を記載しております。
スクールマグタッチ 30mm 赤 10個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクールマグタッチ 30mm 赤 10個入
スクールマグタッチ 30mm 黄 10個入
カラーマグタッチ 丸型 50mm 5個入 緑
カラーマグタッチ 丸型 40mm 5個入 黒
マグネットロールハイガード 10M
マグネフック 76パイ 白
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンマグエックスSK-11
通常価格1,9762,25166650940,976 -1,244
通常出荷日3日目1日目1日目1日目8日目3日目
商品タイプカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットロールタイプカラーマグネット
レッドイエローグリーンブラックホワイトホワイト
内容量10個入10個入5個入5個入--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト