17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

スーパー合成紙 914X30M 2インチ
桜井
布テープ「NTPE」【30個入り】
ミスミ
ダンボール
アイリスオーヤマ

スーパー合成紙 610X50M 2インチ

通常単価(税別)
20,240
税込単価
22,264
通常出荷日:1日目

【特長】印字品質の高いインクジェット用大判用紙4タイプ。【商品仕様】・サイズ:幅610mm×長50m・...

詳細を確認

型番:

SYPM610
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SYPM610の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
ロール紙

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SYPM610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,240
( 22,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
印字品質の高いインクジェット用大判用紙4タイプ。

【商品仕様】
・サイズ:幅610mm×長50m
・紙厚:0.12mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:1本
・JANなど:4955888649000

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー合成紙 610X50M 2インチの型番SYPM610のページです。 型番SYPM610に関する仕様情報を記載しております。
スーパー合成紙 610X50M 2インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー合成紙 610X50M 2インチ
スーパー合成紙 914X30M 2インチ
大判インクジェット用マット合成紙 610mm
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 610mm 2本入
MC厚手マット紙ロール サイズ:幅610mm×長25m
メーカー桜井桜井アジア原紙アジア原紙アジア原紙EPSON
通常価格20,24015,60015,3886,1189,8176,560
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト