17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーホワイトライラック PPC用紙 A3 5束入 SWLA3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパーホワイトライラック PPC用紙 A3 5束入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SWLA3

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・コピー機、各種プリンターと用途が広いマルチPPC用紙
【商品仕様】
・規格:A3判
・坪量:64g/m2
・四六判換算:55kg
・紙厚:0.087mm
・ISO白色度:約90%
・入数:500枚×5冊
・JANコード:4984205241078

ご注意

  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト