17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプリーズ リングファイル 透明 641TSPトウ

シンプリーズ リングファイル 透明

通常単価(税別)
470
税込単価
517
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・外寸:縦307×横245mm・背幅:28mm・適正収容:140枚・リング内径:19mm・...

詳細を確認

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

641TSPトウ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

641TSPトウの仕様・寸法情報

商品タイプ
リングファイル
本体色
クリアー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
641TSPトウ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470
( 517 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦307×横245mm
・背幅:28mm
・適正収容:140枚
・リング内径:19mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=PP,綴じ具=スチール
・紙寄せ2枚付
・入数:1冊
・本体色:透明
・JANなど:4971660030576

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプリーズ リングファイル 透明の型番641TSPトウのページです。 型番641TSPトウに関する仕様情報を記載しております。
シンプリーズ リングファイル 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプリーズ リングファイル 透明
リングファイル B4S 2穴 藍
レバ-リングファイル Dタイプ A4タテ 35mm 黒
Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
メーカーキングジムLIHIT LABキングジムLIHIT LABセキセイセキセイ
通常価格470985629510567567
通常出荷日3日目1日目3日目1日目5日目1日目
商品タイプリングファイルリングファイルリングファイルリングファイルリングファイルリングファイル
本体色クリアーブルーブラックホワイトブルーグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト