17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サインスタンド 片面用 A5 タテ

通常単価(税別)
470
税込単価
517
通常出荷日:1日目

【特長】カードが映える見やすい角度。店頭のメニュー、ディスプレイなどにご利用いただけます。【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

SSD-2735-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SSD-2735-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示板
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSD-2735-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470
( 517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
カードが映える見やすい角度。
店頭のメニュー、ディスプレイなどにご利用いただけます。

【商品仕様】
・規格:A5判タテ
・収容寸法:縦210×横148mm
・外寸:幅149×奥53×高210mm
・厚:1.7mm
・材質:アクリル樹脂
・入数:1個
・JANなど:4974214143067

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインスタンド 片面用 A5 タテの型番SSD-2735-00のページです。 型番SSD-2735-00に関する仕様情報を記載しております。
サインスタンド 片面用 A5 タテのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインスタンド 片面用 A5 タテ
ターンプライス・POPスタンド
V型カード立 再生PET 外寸:幅180×高68mm
R型カード立て ゴールド
L型カード立 アクリル 外寸:幅300×高103mm
R型カード立て ブラック
メーカーセキセイクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格470358 -5072,0807012,147
通常出荷日1日目1日目〜3日目3日目1日目1日目
商品タイプ表示板カード立てカード立てカード立てカード立てカード立て
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング