17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 GB1149【500個入り】

通常単価(税別)
12,782
税込単価
14,060
通常出荷日:1日目

【特長】社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

GB1149
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

GB1149の仕様・寸法情報

商品タイプ
帳票
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GB1149
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,782
( 14,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。

【商品仕様】
・規格:A4判
・1片寸法:縦99×横210mm
・サイズ:縦297×横210mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー
・入数:500枚
・JANなど:4902668009752

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 GB1149の型番GB1149のページです。 型番GB1149に関する仕様情報を記載しております。
コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 GB1149のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 GB1149
コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 GB1109
コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 SB1109
コンピュータ用帳票 レーザープリンタ用・A4判 規格:A4判 SB1160
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:4枚複写 GB480
納品書 規格:A4判
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格12,78212,52644,86421,8519,75732,274
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目7日目
商品タイプ帳票帳票帳票帳票帳票納品書

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト