ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
ジャパンインタ-ナショナル とじ太くん製本カバー |
|
エーワン ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ【10~100個入り】 |
【特長】
社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。
受領印欄には、文字が複写されないように減感材が塗ってあります(減感加工)。
【商品仕様】
・規格:4枚複写
・サイズ:41/2""×91/2""(縦114.3×横241.3mm)
・ミシン目切離し時サイズ:横幅88/10""(223.5mm)
・対応プリンタ:ドット
・入数:1000セット
・JANなど:4902668025004

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒサゴ
マルチプリンタ帳票 FSC2106Z
0通常価格(税別):10,810円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円