ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:4枚複写 GB480【200個入り】

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:4枚複写 GB480 GB480
通常単価(税別)
9,757
税込単価
10,733
通常出荷日:3日目

【特長】社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。受領印欄には、...

詳細を確認

型番:

GB480
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

GB480の仕様・寸法情報

商品タイプ
帳票
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GB480
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,757
( 10,733 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。
受領印欄には、文字が複写されないように減感材が塗ってあります(減感加工)。

【商品仕様】
・規格:4枚複写
・サイズ:41/2""×91/2""(縦114.3×横241.3mm)
・ミシン目切離し時サイズ:横幅88/10""(223.5mm)
・対応プリンタ:ドット
・入数:200セット
・JANなど:4902668012936

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:4枚複写 GB480の型番GB480のページです。 型番GB480に関する仕様情報を記載しております。
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:4枚複写 GB480のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:4枚複写 GB480
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:4枚複写 SB480
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB776
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB153
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB846
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB776C
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格9,75740,30618,68518,68518,68518,685
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ帳票帳票帳票帳票帳票帳票

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト