17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB776C【250個入り】

通常単価(税別)
18,685
税込単価
20,554
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・規格:3枚複写・サイズ:5""×103/10""(縦127×横261.6mm)・ミシン目...

詳細を確認

型番:

GB776C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (250個入り)

GB776Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
帳票
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GB776C
最小発注数量
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,685
( 20,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:3枚複写
・サイズ:5""×103/10""(縦127×横261.6mm)
・ミシン目切離し時サイズ:横幅98/10""(248.9mm)
・対応プリンタ:ドット
・密封式タイプ
・入数:250セット
・JANなど:4902668085916

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB776Cの型番GB776Cのページです。 型番GB776Cに関する仕様情報を記載しております。
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB776Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB776C
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB776
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 SB776C
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB846
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB153
コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:4枚複写 GB480
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格18,68518,68553,47418,68518,6859,757
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ帳票帳票帳票帳票帳票帳票

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト