17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コムカーブCV10 アイボリー 81-0021

コムカーブCV10 アイボリー

通常単価(税別)
15,23814,599
税込単価
16,76216,059
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】サッとなぞれば距離がわかる測長器。【商品仕様】・外寸:幅20×奥170×厚25mm・重量:70...

詳細を確認

型番:

81-0021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81-0021の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
本体色
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
81-0021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,23814,599
( 16,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
サッとなぞれば距離がわかる測長器。

【商品仕様】
・外寸:幅20×奥170×厚25mm
・重量:70g(電池含む)
・単4乾電池2本付
・入数:1個
・本体色:アイボリー
・JANなど:4518679800211

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コムカーブCV10 アイボリーの型番81-0021のページです。 型番81-0021に関する仕様情報を記載しております。
コムカーブCV10 アイボリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コムカーブCV10 アイボリー
コムカーブCV10 ブラック
A2判平行定規 MP-400FLII
カラー直線定規 30cm イエロー
ペーパーセパレーター 100本入 10mm厚
角筒 規格:A1判用 外寸:幅90×長630mm
メーカー岡本製図器械岡本製図器械マックス(文具)共栄プラスチッククラウン静岡コピーセンター
通常価格15,23815,18852,6822287,0231,333
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目3日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具直線定規製図道具製図道具
本体色ホワイトブラックシルバーイエロー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト