17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリヤーケース(ヨコ型) A6S 藍

通常単価(税別)
193
税込単価
212
通常出荷日:1日目

【特長】A8判からA3判までずらりとラインアップ。【商品仕様】・縦133×横178mm・材質:再生オレ...

詳細を確認

型番:

F-155アイ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-155アイの仕様・寸法情報

商品タイプ
小物ケース・トレー
本体色
ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-155アイ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193
( 212 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
A8判からA3判までずらりとラインアップ。

【商品仕様】
・縦133×横178mm
・材質:再生オレフィン
・ヒモ穴付
・入数:1枚
・本体色:藍
・JANなど:4903419130749

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリヤーケース(ヨコ型) A6S 藍の型番F-155アイのページです。 型番F-155アイに関する仕様情報を記載しております。
クリヤーケース(ヨコ型) A6S 藍のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務 書類管理
5
満足度:5.0
事務、現場でもとても重宝しております。コストも安く今後も購入予定です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーケース(ヨコ型) A6S 藍
クリヤーケース(ヨコ型) A6S 赤
クリヤーケース(ヨコ型) A8S 白
クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄
クリヤーケース(マチ付) B4S 赤
sedia アルタートホルダー B3-S 四切
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABセキセイ
通常価格1932402002605732,507
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレー小物ケース・トレーバック類
本体色ブルーレッドホワイトイエローレッドブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト