ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クリアポケットリフィール100枚入 グレー【100個入り】

クリアポケットリフィール100枚入 グレー P-240D-10
通常単価(税別)
1,593円
税込単価
1,752円
通常出荷日:10日目

【特長】100枚パック。【商品仕様】・穴数:2,4,30穴・外寸:縦302×横230mm・ポケット厚:...

詳細を確認

型番:

P-240D-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

P-240D-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
グレー
内容量
100枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-240D-10

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,593円
( 1,752円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
100枚パック。

【商品仕様】
・穴数:2,4,30穴
・外寸:縦302×横230mm
・ポケット厚:0.05mm
・材質:ポケット=再生PP
・中紙付
・入数:100枚
・本体色:グレー
・JANなど:4904611008423

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリアポケットリフィール100枚入 グレーの型番P-240D-10のページです。 型番P-240D-10に関する仕様情報を記載しております。
クリアポケットリフィール100枚入 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアポケットリフィール100枚入 グレー
A4透明ポケット 100枚入
カラーホルダー100枚入 A4 クリア
A4透明ポケット 10枚入
A4透明ポケット 50枚入
スマートリフィール A3/A4 5枚入
メーカーテージーテージーテージーテージーテージーテージー
通常価格1,593円1,929円2,136円503円1,012円569円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色グレーグレークリアーグレーグレークリアー
内容量100枚入100枚入100枚入10枚入50枚入5枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました