ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入【5個入り】

通常単価(税別)
232
税込単価
255
通常出荷日:6日目

【特長】書類と名刺を一緒に収納。【商品仕様】・規格:A4判・外寸:縦310×横220mm・シート厚:0...

詳細を確認
  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

型番:

CC-144-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

CC-144-17の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
クリアー
内容量
5枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CC-144-17

内容量

最小発注数量
5枚入
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
232
( 255 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
書類と名刺を一緒に収納。

【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦310×横220mm
・シート厚:0.2mm
・材質:再生PP
・入数:5枚
・本体色:クリア
・JANなど:4904611011935

ご注意

  • インクが乾いていない印刷物をクリヤーホルダーに入れると、化学反応で変形する恐れがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入の型番CC-144-17のページです。 型番CC-144-17に関する仕様情報を記載しております。
クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入
カルテホルダーFFタイプ(10枚) クリア
クリアーファイル・カラーベース差替え式 A4判タテ型(10ポケット+5インデックスポケット)・30穴 緑
ニューホルダー A4
フラットファイルJ B5E イエロー
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
メーカーテージー山口工業キングジムテージーナカバヤシLIHIT LAB
通常価格2322,0461,4691,60085425
通常出荷日6日目3日目3日目3日目5日目5日目
商品タイプその他その他クリアファイルクリアファイルフラットファイルクリップファイル
本体色クリアークリアーグリーンブラックイエローブルー
内容量5枚入-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト