ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クリアカバー 教科書サイズ(A5)

通常単価(税別)
171
税込単価
188
通常出荷日:3日目

【特長】表紙が見えるクリアタイプのブックカバー。コピーや印刷物のインキが付かない非転写タイプ。【商品仕...

詳細を確認

型番:

DH008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DH008の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DH008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171
( 188 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
表紙が見えるクリアタイプのブックカバー。
コピーや印刷物のインキが付かない非転写タイプ。

【商品仕様】
・規格:教科書(A5)サイズ
・見開き外寸:縦223×横318mm
・厚:0.3mm
・材質:PVC
・入数:1枚
・JANなど:4901478031298

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアカバー 教科書サイズ(A5)の型番DH008のページです。 型番DH008に関する仕様情報を記載しております。
クリアカバー 教科書サイズ(A5)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアカバー 教科書サイズ(A5)
カバー付きカラーインデックス
クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
Mホルダー(タテ型) クリアホルダー
フラットファイルJ B5E イエロー
メーカークツワキングジムテージーLIHIT LABキングジムナカバヤシ
通常価格1712,31023242539085
通常出荷日3日目4日目6日目5日目3日目5日目
商品タイプその他その他その他クリップファイルクリアファイルフラットファイル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト