17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアーファイルカラーベース 空 132CHソラ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリアーファイルカラーベース 空

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

132CHソラ

2020年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・10ポケット
・外寸(縦×横):307×231mm
・背幅:10mm
・ポケット厚:0.045mm
・材質:表紙/ポケット=再生PP
・中紙付
・入数:1冊
・本体色:空
・JANなど:4971660488704

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリアファイル
本体色
ブルー

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト