ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
表紙は耐久性があり、背見出し交換もできるので、長期間の使用が可能です。
【商品仕様】
・外寸:縦318×横262mm
・穴数:30穴
・ポケット数:10+5ポケット
・最大ポケット数:65ポケット
・背幅:25mm
・ポケット厚:0.05mm
・材質:表紙/ポケット=再生PP,綴じ具=金属
・中紙付
・入数:1冊
・本体色:緑
・JANなど:4971660161805

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

ビュ-トンジャパン
フラットファイルPP イエロー
4.5通常価格(税別):171円

キングジム
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑
4通常価格(税別):286円

プラス
デジャヴボックスファイルスリムA4 スカイブルー
3通常価格(税別):355円

LIHIT LAB
Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)
0通常価格(税別):510円

キングジム
カラーインデックスA4S(100組)
0通常価格(税別):7,000円

キングジム
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
0通常価格(税別):981円

セキセイ
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
0通常価格(税別):567円

ナカバヤシ
フラットファイルJ A4S グレー
0通常価格(税別):72円