17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアーファイルGL  規格:タテ型A3判 外寸:背幅51×奥350×高429mm 穴数:4穴 154

クリアーファイルGL 規格:タテ型A3判 外寸:背幅51×奥350×高429mm 穴数:4穴

通常単価(税別)
8,6547,402
税込単価
9,5198,142
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】ポケットの追加・差し替えがカンタンなパイプ式。携帯に便利なファイルバンド付き。【商品仕様】・規...

詳細を確認

    型番:

    154
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番規格外寸穴数ポケット枚数材質入数本体色JAN
    154タテ型A3判背幅51×奥350×高429mm4穴20枚貼表紙1冊4971660191208

    154の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    154
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,6547,402
    ( 8,142 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ポケットの追加・差し替えがカンタンなパイプ式。
    携帯に便利なファイルバンド付き。

    【商品仕様】
    ・規格:タテ型A3判
    ・外寸:背幅51×奥350×高429mm
    ・穴数:4穴
    ・ポケット枚数:20枚
    ・材質:貼表紙
    ・中紙,表紙ポケット付
    ・入数:1冊
    ・本体色:青
    ・JANなど:4971660191208

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリアーファイルGL 規格:タテ型A3判 外寸:背幅51×奥350×高429mm 穴数:4穴の型番154のページです。 型番154に関する仕様情報を記載しております。
    クリアーファイルGL 規格:タテ型A3判 外寸:背幅51×奥350×高429mm 穴数:4穴のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリアーファイルGL 規格:タテ型A3判 外寸:背幅51×奥350×高429mm 穴数:4穴
    クリアーファイルGL 規格:タテ型A2判 外寸:背幅51×奥471×高603mm 穴数:4穴
    デラックス透明ポケット 規格:A3判タテ型 穴数:2,4穴 外寸:縦425×横330mm
    セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
    セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー
    キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
    メーカーキングジムキングジムキングジムセキセイセキセイキングジム
    通常価格8,65414,6501,5505675672,026
    通常出荷日6日目6日目6日目1日目5日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト