17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリアーファイルGL  規格:タテ型A2判 外寸:背幅51×奥471×高603mm 穴数:4穴 174

クリアーファイルGL 規格:タテ型A2判 外寸:背幅51×奥471×高603mm 穴数:4穴

通常単価(税別)
14,65012,024
税込単価
16,11513,226
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】ポケットの追加・差し替えがカンタンなパイプ式。携帯に便利なファイルバンド付き。【商品仕様】・規...

詳細を確認

    型番:

    174
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外観図

    仕様

    174の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    174
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,65012,024
    ( 13,226 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ポケットの追加・差し替えがカンタンなパイプ式。
    携帯に便利なファイルバンド付き。

    【商品仕様】
    ・規格:タテ型A2判
    ・外寸:背幅51×奥471×高603mm
    ・穴数:4穴
    ・ポケット枚数:20枚
    ・材質:貼表紙
    ・中紙,表紙ポケット付
    ・入数:1冊
    ・本体色:青
    ・JANなど:4971660191406

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    クリアーファイルGL 規格:タテ型A2判 外寸:背幅51×奥471×高603mm 穴数:4穴の型番174のページです。 型番174に関する仕様情報を記載しております。
    クリアーファイルGL 規格:タテ型A2判 外寸:背幅51×奥471×高603mm 穴数:4穴のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリアーファイルGL 規格:タテ型A2判 外寸:背幅51×奥471×高603mm 穴数:4穴
    クリアーファイルGL 規格:タテ型A3判 外寸:背幅51×奥350×高429mm 穴数:4穴
    デラックス透明ポケット 規格:A3判タテ型 穴数:2,4穴 外寸:縦425×横330mm
    セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
    セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー
    Avanti リングファイル A4S 2穴 乳白(背幅27mm)
    メーカーキングジムキングジムキングジムセキセイセキセイLIHIT LAB
    通常価格14,6508,6541,550567567510
    通常出荷日6日目6日目6日目1日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト