ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚【500個入り】

クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚 CR-ETK2
通常単価(税別)
7,1856,145
税込単価
7,9046,760
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】よく使うサイズだから安心して使いたい。公的機関、民間企業を問わず使用されています。利用頻度の高...

詳細を確認

型番:

CR-ETK2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

CR-ETK2の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
500枚入

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ規格サイズ紙厚材質仕様入数JAN
CR-ETK2封筒角2縦332×横240mm85g/m2古紙40%使用センター貼り500枚4900000000009

型番リスト

表示件数
型番
CR-ETK2

内容量

最小発注数量
500枚入
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1856,145
( 6,760 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
よく使うサイズだから安心して使いたい。
公的機関、民間企業を問わず使用されています。
利用頻度の高いサイズ。

【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:85g/m2
・材質:古紙40%使用
・仕様:センター貼り
・入数:500枚
・JANなど:4900000000009

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚の型番CR-ETK2のページです。 型番CR-ETK2に関する仕様情報を記載しております。
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
クラフトパッカー A3 50枚入
ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入
森林認証紙封筒 85g 角3 500枚入
ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入
マド付封筒 80g 長3 グレー 100枚入
メーカークラウンクラウン寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格7,1859,4779,9397,0537,6801,860
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ封筒留め具付き封筒封筒封筒封筒封筒
内容量500枚入50枚入----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト