ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クラフトパッカー A3 50枚入【50個入り】

クラフトパッカー A3 50枚入 CR-HBA350
通常単価(税別)
9,4778,990
税込単価
10,4259,889
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】環境保全に貢献する間伐材入りクラフトパッカー。手を切らない波形カットのフラップを採用。【商品仕...

詳細を確認

型番:

CR-HBA350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

CR-HBA350の仕様・寸法情報

商品タイプ
留め具付き封筒
内容量
50枚入

型番リスト

表示件数
型番
CR-HBA350

内容量

最小発注数量
50枚入
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,4778,990
( 9,889 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
環境保全に貢献する間伐材入りクラフトパッカー。
手を切らない波形カットのフラップを採用。

【商品仕様】
・規格:A3判用
・サイズ:縦426×横310×マチ35mm
・紙厚:120g/m2
・材質:古紙40%,間伐材10%以上使用
・入数:50枚
・JANなど:4953349003408

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラフトパッカー A3 50枚入の型番CR-HBA350のページです。 型番CR-HBA350に関する仕様情報を記載しております。
クラフトパッカー A3 50枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラフトパッカー A3 50枚入
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
A3 クラフトビニールパッカー
エコパッカー 角形0号 100枚入
ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入
ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入
メーカークラウンクラウン菅公工業菅公工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格9,4777,1851,10911,0767,6809,939
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ留め具付き封筒封筒留め具付き封筒留め具付き封筒封筒封筒
内容量50枚入500枚入----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト