17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚

通常単価(税別)
1,105
税込単価
1,216
通常出荷日:6日目

【特長】人気シリーズの中でも、リピーターの多い充実のラインアップ。省スペースのスリム設計。書類収納量は...

詳細を確認

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

2488Aアオ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2488Aアオの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプファイル
本体色
ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
2488Aアオ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105
( 1,216 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
人気シリーズの中でも、リピーターの多い充実のラインアップ。
省スペースのスリム設計。
書類収納量は従来のままで、背幅をスリムに再設計。

【商品仕様】
・規格:A4判ヨコ型
・背幅:96mm
・綴じ厚:80mm
・適正収容:800枚
・外寸:縦227×横318mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:オレフィン素材貼表紙,表紙芯材=古紙使用
・カラーインデックス1組付
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4971660018987

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚の型番2488Aアオのページです。 型番2488Aアオに関する仕様情報を記載しております。
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
図面を保管用として使用しています。
5
満足度:5.0
図面を保管用として使用しています。大容量で 取り外し易い構造で 使い易いと思います。あと分解も簡単ですので これからも購...もっと読む
2人が参考にしています。
書類整理
5
満足度:5.0
大量の書類を保管するのに使用。 しっかり止まって安定感があります。 ファイル自体が独立するので中身が少ない状態でも整理整...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
ルーパーファイル A4S 2穴 青
キングファイルG A3S グレー
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムLIHIT LABキングジム
通常価格1,1052,0261,2079812203,396
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目6日目
商品タイプパイプファイルパイプファイルパイプファイルパイプファイルその他パイプファイル
本体色ブルーブルーグレーグレーブルーグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング