ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)

キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型) 2473Aクレ
通常単価(税別)
981
税込単価
1,079
通常出荷日:6日目

【特長】人気シリーズの中でも、リピーターの多い充実のラインアップ。省スペースのスリム設計。書類収納量は...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

2473Aクレ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2473Aクレの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプファイル
本体色
グレー

商品情報

【商品仕様】

  • 規格:A4判タテ型
  • 背幅:46mm
  • 綴じ厚:30mm
  • 適正収容:300枚
  • 外寸:縦307×横243mm
  • 穴数:2穴
  • 穴間隔:80mm
  • 材質:オレフィン素材貼表紙,表紙芯材=古紙使用
  • カラーインデックス1組付
  • 本体色:グレー
  • JAN:4971660016198

型番リスト

表示件数
型番
2473Aクレ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
981
( 1,079 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
人気シリーズの中でも、リピーターの多い充実のラインアップ。
省スペースのスリム設計。
書類収納量は従来のままで、背幅をスリムに再設計。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・背幅:46mm
・綴じ厚:30mm
・適正収容:300枚
・外寸:縦307×横243mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:オレフィン素材貼表紙,表紙芯材=古紙使用
・カラーインデックス1組付
・入数:1冊
・本体色:グレー
・JANなど:4971660016198

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)の型番2473Aクレのページです。 型番2473Aクレに関する仕様情報を記載しております。
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 適正収容:800枚
セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムセキセイキングジム
通常価格9811,2072,0261,105567286
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目6日目
商品タイプパイプファイルパイプファイルパイプファイルパイプファイルリングファイルフラットファイル
本体色グレーグレーブルーブルーグレーグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト