17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングファイルスーパードッチ 青 A4タテ型 500枚収納 1475アオ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キングファイルスーパードッチ 青 A4タテ型 500枚収納

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1475アオ

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

両開きのパイプ式で使いやすく、分別廃棄も簡単な厚型ファイル。
【特長】
・とじ具の分別が簡単。
・表紙は耐久性があり、背見出し交換もできるため長期使用が可能。
・両開きのため右も左も抜き差しが可能。
【用途】
・書類整理。

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプファイル
本体色
ブルー

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト