17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングファイルSD A4E グレー  規格:A4判ヨコ型 背幅:96mm 綴じ厚:80mm 適正収容:800枚 1488クレ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

キングファイルSD A4E グレー 規格:A4判ヨコ型 背幅:96mm 綴じ厚:80mm 適正収容:800枚

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1488クレ

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
両開きだから右も左も抜き差しOK!
表紙と綴じ具は分別廃棄できます。
表紙は耐久性があり、背見出し交換もできるので長期使用が可能です。

【商品仕様】
・規格:A4判ヨコ型
・背幅:96mm
・綴じ厚:80mm
・適正収容:800枚
・外寸:縦227×横318mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:オレフィン素材貼表紙,表紙芯材=古紙使用
・カラーインデックス1組付
・入数:1冊
・本体色:グレー
・JANなど:4971660485604

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプファイル
本体色
グレー

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト