17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガチャック 大 チャコールグレー GL-600チャコー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガチャック 大 チャコールグレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GL-600チャコー

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・規格:大
・外寸:幅28×奥27×高142mm
・重量:43g
・綴じ枚数:約60枚
・材質:本体=再生ABS/ステンレス,スライダー部=POM
・専用玉(大15個)付
・入数:1個
・本体色:チャコールグレー
・JANなど:4971516410095

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
綴じ器具
本体色
グレー

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト