ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カルテホルダーFFタイプ(10枚) クリア【10個入り】

カルテホルダーFFタイプ(10枚) クリア YF-760
通常単価(税別)
2,046
税込単価
2,251
通常出荷日:3日目

【特長】樹脂コーティングのファスナーなので、紙切れが防げます。【商品仕様】・規格:A4タテ型・外寸:縦...

詳細を確認

型番:

YF-760
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

YF-760の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
クリアー
内容量
10枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YF-760

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,046
( 2,251 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
樹脂コーティングのファスナーなので、紙切れが防げます。

【商品仕様】
・規格:A4タテ型
・外寸:縦325×横240mm
・シート厚:0.3mm
・穴数:2穴
・見出し紙サイズ:長辺93×短辺15mm
・適応見出し紙:YF-202
・材質:再生PP
・入数:10枚
・本体色:クリア
・JANなど:4536489326356

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カルテホルダーFFタイプ(10枚) クリアの型番YF-760のページです。 型番YF-760に関する仕様情報を記載しております。
カルテホルダーFFタイプ(10枚) クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カルテホルダーFFタイプ(10枚) クリア
クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入
AQUA DROPs ポイントカードホルダー 10枚 乳白
ニューホルダー A4
レバ-リングファイル Dタイプ A4タテ 35mm 黒
クリヤーブック ポケット交換タイプ 30P 黄緑
メーカー山口工業テージーLIHIT LABテージーキングジムLIHIT LAB
通常価格2,0462324141,6006291,099
通常出荷日3日目6日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他クリアファイルリングファイルクリアファイル
本体色クリアークリアーホワイトブラックブラックグリーン
内容量10枚入-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト