17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG64-C【50個入り】

通常単価(税別)
4,124
税込単価
4,536
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・規格:A4判・外寸:縦245×横313mm・シート厚:0.2mm・見出し紙サイズ:長辺1...

詳細を確認

型番:

CR-YG64-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

CR-YG64-Cの仕様・寸法情報

本体色
クリアー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-YG64-C
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,124
( 4,536 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦245×横313mm
・シート厚:0.2mm
・見出し紙サイズ:長辺108×短辺18mm
・適応見出し紙:YF-101
・材質:再生PP
・入数:50枚
・本体色:クリア
・JANなど:4953349004436

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG64-Cの型番CR-YG64-Cのページです。 型番CR-YG64-Cに関する仕様情報を記載しております。
カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG64-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カルテホルダー 見出し紙付き クリア CR-YG64-C
カルテホルダーFFタイプ(10枚) クリア
クリアホルダー1000枚入 A4判透明
クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入
ニューホルダー A4
ニューホルダー A3判
メーカークラウン山口工業クラウンテージーテージーテージー
通常価格4,1242,04619,8682321,6003,369
通常出荷日9日目3日目1日目6日目3日目1日目
本体色クリアークリアークリアークリアーブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト