ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カラー直線定規 30cm イエロー

カラー直線定規 30cm イエロー CPK-30-Y
通常単価(税別)
228
税込単価
251
通常出荷日:5日目

【特長】透明度の高い4カラーの直定規。左側は定規を立てて測るのに便利な、縦目盛のゼロスタート仕様です。...

詳細を確認

型番:

CPK-30-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPK-30-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
直線定規
本体色
イエロー

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ本体色入数JAN目盛サイズ材質
CPK-30-Y直線定規イエロー1本496334611549330cm縦30×横310×厚2mmメタクリル樹脂

型番リスト

表示件数
型番
CPK-30-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228
( 251 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
透明度の高い4カラーの直定規。
左側は定規を立てて測るのに便利な、縦目盛のゼロスタート仕様です。

【商品仕様】
・目盛:30cm
・サイズ:縦30×横310×厚2mm
・材質:メタクリル樹脂
・入数:1本
・本体色:イエロー
・JANなど:4963346115493

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー直線定規 30cm イエローの型番CPK-30-Yのページです。 型番CPK-30-Yに関する仕様情報を記載しております。
カラー直線定規 30cm イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー直線定規 30cm イエロー
A2判平行定規 MP-400FLII
コムカーブCV10 アイボリー
コムカーブCV10 ブラック
ピックアップスケール60cm
テンプレート アール定規セット
メーカー共栄プラスチックマックス(文具)岡本製図器械岡本製図器械岡本製図器械クラウン
通常価格22852,68215,23815,1882,5405,846
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目9日目
商品タイプ直線定規製図道具製図道具製図道具直線定規製図道具
本体色イエローシルバーホワイトブラック--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました