ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カラーラベル 20mm丸 橙【14個入り】

型番:

07045
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (14個入り)

07045の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベル
オレンジ

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ入数JAN
07045ラベルオレンジ1P14シート(336片)4906186070454

型番リスト

表示件数
型番
07045
最小発注数量
1パック

14個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380
( 418 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入数:1P14シート(336片)
・本体色:橙
・JANなど:4906186070454

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーラベル 20mm丸 橙の型番07045のページです。 型番07045に関する仕様情報を記載しております。
カラーラベル 20mm丸 橙のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
マーキング
5
満足度:5.0
箱の向き揃えにマーキング用として使用している。視認性が良く使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーラベル 20mm丸 橙
ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸
タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)
ラベルシール[プリンタ兼用]24面
ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422
ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面
メーカーエーワンヒサゴヒサゴエーワンエーワンエーワン
通常価格3805,75017,1571,2674,5804,648
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプラベルラベルラベル---
オレンジ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト